Le HZ2A-KEY est une plaque Keystone Horizon® 2 qui accepte 1, 2 ou 4 modules Keystone. La plaque Keystone est utilisée conjointement avec les modules Keystone (vendus séparément) pour répondre aux exigences d'installation les plus complexes.
Conçue pour correspondre aux appareils Horizon® 2, la plaque Keystone permet la connexion de réseaux et d'équipements audiovisuels tout en conservant un look élégant dans toute la maison. Compatible avec la plupart des modules Keystone tiers (vendus séparément) pour s'adapter à n'importe quelle application.
Extension multigroupe avec les façades Horizon 2
Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.
Support mural standard
Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.