Publier vos produits
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    Traduit par Google,

    Le HZ2A-KEY est une plaque Keystone Horizon® 2 qui accepte 1, 2 ou 4 modules Keystone. La plaque Keystone est utilisée conjointement avec les modules Keystone (vendus séparément) pour répondre aux exigences d'installation les plus complexes.

    Conçue pour correspondre aux appareils Horizon® 2, la plaque Keystone permet la connexion de réseaux et d'équipements audiovisuels tout en conservant un look élégant dans toute la maison. Compatible avec la plupart des modules Keystone tiers (vendus séparément) pour s'adapter à n'importe quelle application.

    Extension multigroupe avec les façades Horizon 2

    Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.

    Support mural standard

    Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.

    Spécification
    • Key Features

      • Precision fit and finish
      • 1, 2, or 4 keystone module positions
      • Contiguous surface when multi-ganged
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Available in white, almond, and black


      Spécifications techniques
      • Réference unique.HZ2A-KEY4
      • Famille de produitsInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • Groupe de produitsInterfaces
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)4.13
      • Largeur (pouces)1.8
      • Profondeur (pouces)0.56
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment