Publier vos produits
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Traduit par Google,

    L'IV‑CAMPTZ‑20 est une caméra IP PTZ de haute qualité qui peut produire une résolution vidéo jusqu'à 1080p60 via les ports 3G‑SDI ou HDMI®. Il est idéal pour toute réunion où une caméra doit capturer plusieurs zones de la salle. Combinez avec 1 Beyond Automate VX pour une solution de suivi multi-caméras des orateurs (présentateurs). La caméra IV‑CAMPTZ‑20 prend en charge une seule connexion Ethernet et fournit l'alimentation (PoE+), la surveillance et le contrôle.

    Vidéo de haute qualité
    Un capteur Sony Exmor CMOS de haute qualité permet à la caméra de produire une résolution vidéo jusqu'à 1080p60 via les ports 3G-SDI ou HDMI.

    Options de contrôle manuel
    Utilisez VISCA sur IP pour contrôler la caméra avec un système de contrôle Crestron®. Le logiciel 1B Cam Manager est inclus pour une configuration facile à partir d'un ordinateur sur le réseau.

    Commutation silencieuse et rapide entre les préréglages
    Jusqu'à 256 combinaisons prédéfinies de panoramique, d'inclinaison et de zoom peuvent être configurées. La caméra se déplacera vers le point prédéfini sélectionné. Un moteur silencieux et rapide (vitesse panoramique de 120°/s) règle rapidement les angles de la caméra.

    Capacité multicaméra avec systèmes automatisés
    Ajoutez la caméra IV‑CAMPTZ‑20 à un système multicaméra automatisé. Automate peut être configuré pour basculer automatiquement entre plusieurs caméras 1 Beyond afin de se concentrer sur le participant actif. Incorporez des microphones et des DSP populaires pour basculer entre le présentateur et le public.

    Options de montage
    Les trous de montage standard facilitent le montage de la caméra sur un support mural (inclus). Le retournement d'image permet de monter la caméra à l'envers si nécessaire.

    Spécification
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Control using VISCA over IP
      • Smooth and quiet operation
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Image Flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IV-CAMPTZ-20
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsIntelligent Video
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.1
    • Largeur (pouces)8.9
    • Profondeur (pouces)6.3
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment