Publier vos produits
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VXS-1B - 1 Beyond Automate™ VX Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Traduit par Google,

    L'IV-SAM-VXS-1B Automate™ VX est une solution de commutation de caméra à commande vocale qui apporte l'expérience complète du studio multi-caméras aux réunions, mairies et salles de classe. La commutation et le mouvement de la caméra se font automatiquement en fonction de l'emplacement du participant actif. Automate VX est livré avec une capacité d'enregistrement et de diffusion intégrée ainsi que des sorties pour la visioconférence.

    Services professionnels
    Le système 1 Beyond Automate nécessite l'achat des services professionnels à distance 1 Beyond Camera Systems.
    Une proposition d'équipement émise par l'équipe des services d'assistance aux ventes de Crestron est requise avant de passer une commande pour IV‑SAM‑VXS‑1B. Toutes les commandes doivent faire référence au numéro de proposition d'équipement et inclure le système de caméra complet décrit dans la proposition d'équipement, y compris les services professionnels.

    REMARQUE : La proposition d'équipement comprendra les caméras 1 Beyond requises, le système Automate VX et les services professionnels à distance 1 Beyond Camera Systems. Il identifiera également les équipements tiers, tels que les microphones, qui sont nécessaires pour compléter le système et doivent être achetés séparément auprès du fabricant concerné, sur la base des informations fournies concernant la taille de la pièce, la disposition des meubles et les spécificités de conception.

    Visitez IV-PROSERVICE-1B pour plus de détails.

    Vidéo améliorée pour les réunions
    Voyez qui parle avec des prises de vue en gros plan. La commutation de caméra de style production propre offre une expérience plus attrayante pour les participants ou les téléspectateurs à distance.

    Commutation activée par la voix
    Le fonctionnement mains libres utilise les données des microphones de la salle pour localiser le participant actif. La commutation de caméra est déterminée par le type de micro utilisé.

    S'adapte à la taille et à l'utilisation des pièces
    Les caméras peuvent être situées dans toute la pièce pour obtenir les meilleurs angles de caméra. Les configurations de pièce peuvent être réglées pour s'adapter à différentes dispositions de meubles d'une simple pression sur un bouton.

    Graphiques, titres et mises en page
    Combinez plusieurs sources, superposez des titres et ajoutez des graphiques personnalisés. Une interface utilisateur graphique permet des mises en page personnalisées, pas seulement une image dans l'image ou côte à côte.

    API RESTful pour Crestron® et contrôle tiers
    Activez la commutation automatique, enregistrez/diffusez et modifiez les configurations ou les dispositions de la salle à l'aide d'un module de contrôle Crestron®. Une API adaptable est disponible pour des interfaces utilisateur personnalisables sur des systèmes de contrôle tiers.

    Conférence, diffusion et/ou enregistrement
    En plus d'une sortie de haute qualité pour les codecs durs ou logiciels, le système dispose d'un encodeur et d'un enregistreur intégrés pour permettre plusieurs flux en direct et plus de 100 heures d'enregistrement.

    Interface Web du concepteur de salle
    L'outil Room Designer permet de concevoir et de configurer des espaces de réunion. L'interface du navigateur est utilisée pour aider à choisir la meilleure position pour une variété de caméras et de microphones dans une pièce.

    Spécification
    • Key Features

      • Automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 3 SDI and 5 NDI sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Easy configuration with the browser-based Room Design tool
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IV-SAM-VXS-1B
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsIntelligent Video
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)16.75
    • Profondeur (pouces)14.5
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment