Publier vos produits
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker

    SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker

    Traduit par Google,
    Haut-parleur de plafond 2 voies Saros® 8" SAROS_IC8T Complétez votre installation avec des haut-parleurs Crestron. Les haut-parleurs Saros® sont conçus pour offrir une excellente intelligibilité de la parole et une reproduction musicale complète et riche pour une utilisation dans les salles de conférence, les salles de classe, les restaurants, les boîtes de nuit, les espaces de vente au détail, lieux de culte et installations de congrès. Une construction solide et un certain nombre d'améliorations de fonctionnalités garantissent une installation rapide et facile et des années de performances fiables. Les haut-parleurs Saros® de Crestron® offrent des performances de qualité professionnelle et une installation flexible dans une gamme de tailles populaires pour les applications commerciales exigeantes. Applications. Une construction solide, une installation facile et des composants haut de gamme sont les caractéristiques de la gamme d'enceintes Saros. Idéales pour une utilisation dans les systèmes de musique de fond ou de premier plan, de radiomessagerie et de renforcement du son, les enceintes Saros sont conçues pour obtenir une couverture fluide et uniforme, un rendement élevé , et une qualité sonore claire et naturelle grâce à l'utilisation de tweeters à dôme en titane à pavillon, d'un barrage à haut rendement woofers à cône pédalé, enceintes à évent et crossovers réglés avec précision. Le modèle Saros IC8T est un haut-parleur de plafond à 2 voies doté d'un woofer de 8 pouces et d'un tweeter à dôme de 1 pouce à pavillon à large dispersion. Un transformateur multiprise intégré de 60 watts permet une utilisation avec des systèmes de haut-parleurs distribués de 70 et 100 volts. La tenue en puissance à 8 Ohms est un impressionnant 150 Watts (programme), avec une large réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz (±3 dB). Le Saros IC8T est intelligemment conçu pour une installation rapide et facile et des années de performances fiables. Sa calandre sans cadre "zéro lunette" offre une apparence discrète et contemporaine bien adaptée à une utilisation dans les restaurants et les boîtes de nuit, les espaces de vente au détail, les lieux de culte, les centres de congrès, les universités et les immeubles de bureaux. L'installation de la grille ne nécessite aucun matériel ni outil, utilisant de puissants aimants pour la maintenir en place. Une attache de sécurité est incluse pour empêcher la grille de tomber du plafond. La construction unifiée de l'enceinte du haut-parleur simplifie les spécifications et l'installation pour une utilisation dans les plafonds nouveaux et existants. Le montage du haut-parleur est facilité grâce à des pinces à bascule robustes en 2 étapes intégrées dans le boîtier. Chaque pince à bascule offre deux positions pour s'adapter aux surfaces standard et très épaisses jusqu'à 2,4 pouces (61 mm). Un pont de tuiles est inclus pour fournir un support approprié lorsqu'il est installé dans un plafond à tuiles tombantes typique. Le pont de tuile est réglable pour permettre un positionnement décentré des haut-parleurs et peut être plié pour passer à travers la découpe du haut-parleur dans les situations de montage à l'aveugle. Deux points de fixation sont également fournis sur le dessus de l'enceinte du haut-parleur pour la fixation à la structure du bâtiment à l'aide du kit d'attache de sécurité en option (SPKA-ST-15 [1]). Une boîte métallique intégrale est utilisée pour répondre aux exigences de la norme UL® 2043 pour une installation dans un espace de traitement de l'air environnemental (plenum). La connexion du câblage est accessible derrière un panneau de couverture arrière en retirant une seule vis. Des débouchures supérieures et latérales sont fournies sur le panneau de couverture pour accueillir un conduit flexible de 1/2" ou 3/4". Un serre-câble est également fourni. La connexion du câblage derrière le panneau de couverture est facilitée à l'aide d'un bornier à vis détachable avec des dispositions pour un câblage parallèle facile dans une application multi-haut-parleurs. Le réglage de la prise du transformateur 70/100V s'effectue via une commande réglable au tournevis située sur le déflecteur avant derrière la grille. Les enceintes Saros IC8T sont disponibles en blanc ou en noir et peuvent être peintes pour se fondre dans la surface du plafond. Ils sont facturés individuellement, mais doivent être commandés par paires. Remarques : 1. Article(s) vendu(s) séparément.
    Spécification
    • Summary Of Features High-performance 2-way in-ceiling speaker 8" polypropylene woofer with damped cloth surround for tight, controlled bass and clear midrange Optimized dual front ports for enhanced low-frequency response Wide-dispersion, horn-loaded titanium dome tweeter for crisp, clear high-end and enhanced pattern control Built-in 60 Watt 70/100V multi-tap transformer "Zero-bezel" frameless grille for a clean, contemporary appearance Integral metal back can with top and side conduit knockouts Two-step toggle clamps for fast, easy installation Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling Meets the requirements of UL® 2043 for installation in an environmental air-handling space 150 Watts program power handling at 8 Ohms 50 Hz - 20 kHz frequency response 95° nominal coverage pattern Available in black or white Paintable to blend with surroundings
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Saros_8in_2-Way_In-Ceiling_Speaker
    • Famille de produitsAudio
    • Groupe de produitsSpeakers - Commercial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.07
    • Largeur (pouces)12.07
    • Profondeur (pouces)9.1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
    • Titre OmniClassSpeakers