Publier vos produits
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    Traduit par Google,

    Le TST‑1080‑DSW est une station d'accueil murale en option pour l'écran tactile sans fil TST‑1080. Placer le TST‑1080 dans la station d'accueil murale permet de l'utiliser comme écran tactile fixe tout en chargeant simultanément sa batterie interne.

    Lorsqu'il est connecté au TST‑1080‑DSW, l'écran tactile affleure presque le cadre extérieur, offrant une apparence propre tout en empêchant tout retrait non autorisé. En saisissant un code d'accès ou en appuyant sur un bouton de l'écran tactile, le mécanisme incline doucement l'écran tactile vers l'extérieur, lui permettant d'être libéré pour une utilisation sans fil. Une clé matérielle est incluse pour libérer l'écran tactile en cas de panne de courant.

    Le TST‑1080‑DSW est conçu pour une installation encastrée dans une structure murale plate et verticale. 1 L'installation du quai mural nécessite du matériel supplémentaire (non inclus) :

    • Les boîtiers d'encastrement TST‑902‑DSW‑BB et TST‑902‑DSW‑BBI sont disponibles pour les constructions à ossature et en maçonnerie.
    • Les kits de montage TST‑902‑DSW‑PMK, TST‑902‑DSW‑WMKM et TST‑902‑DSW‑WMKT sont disponibles pour les applications de préconstruction et de postconstruction qui ne nécessitent pas de boîtier arrière.

    Spécification

      Spécifications techniques
      • Réference unique.TST-1080-DSW
      • Famille de produitsControl Surfaces
      • Groupe de produitsAccessories
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)8.01
      • Largeur (pouces)11.86
      • Profondeur (pouces)4.37
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)4.7
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment