Publier vos produits
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    Traduit par Google,

    Le Crestron Flex UC-AUDIO-HUB est un émetteur-récepteur sans fil et un mélangeur automatique qui se connecte à jusqu'à quatre appareils Crestron Flex UC-AUDIO-POD appariés via la technologie de télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT™). Le hub reçoit l'audio des microphones des pods, mixe automatiquement l'audio et le transfère vers un moteur UC via une connexion USB-C®. Le hub distribue également l'audio à tous les pods couplés après avoir reçu l'audio du moteur UC.

    Connectivité sans fil
    Le hub se connecte sans fil et distribue l'audio à jusqu'à quatre pods appariés, permettant aux pods d'être placés n'importe où dans une pièce. Cela permet au hub et aux pods d'être déployés dans de grandes salles de conférence et des espaces de réunion polyvalents. La cohérence du niveau audio est obtenue car les niveaux de volume sont synchronisés sur tous les modules.

    Sécurité robuste
    Le hub assure une transmission audio sûre et sécurisée vers et depuis les pods en tirant parti de la technologie DECT. DECT utilise plusieurs niveaux de sécurité et n'interfère pas avec d'autres technologies sans fil, telles que Wi-Fi® et Bluetooth®.

    Gestion facile des appareils
    La configuration et l'état de connexion du hub peuvent être surveillés via une simple interface utilisateur Web sans configuration préalable. Les mises à jour, la surveillance et la gestion du micrologiciel peuvent être contrôlées à l'aide du service XiO Cloud®.

    Spécification
    • Key Features

      • A wireless transceiver and auto mixer for Crestron Flex Pods
      • Pairs with up to four pods via DECT™ technology
      • DECT technology ensures minimal interference and robust security
      • Connects to a UC Engine through a USB-C® cable, transferring auto-mixed audio to the UC application


      Spécifications techniques
      • Réference unique.UC-AUDIO-HUB
      • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
      • Groupe de produitsUnified Communications
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.35
      • Largeur (pouces)5.04
      • Profondeur (pouces)5.04
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)0.56
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment