Le Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B est un appareil de conférence de table sans fil doté d'un haut-parleur et de quatre microphones, idéal pour les petites et grandes pièces. Le pod se connecte et transfère sans fil l'audio vers et depuis un Crestron Flex UC-AUDIO-HUB couplé. Le hub connecté reçoit et envoie de l'audio à un moteur UC via une connexion USB-C®. Jusqu'à quatre modules peuvent se connecter au hub, fournissant un son omnidirectionnel dans les salles de conférence de grande ou moyenne taille et les espaces de réunion polyvalents. Le module peut être placé n'importe où dans une pièce ou monté sur une table, en fonction de la taille et de la forme de l'espace de réunion.
Un bouton de sourdine et de réactivation du micro, des indicateurs de volume du haut-parleur et un anneau indicateur LED affichent l'état de fonctionnement du pod. Les niveaux de volume sont synchronisés sur tous les modules d'une salle de conférence, maintenant ainsi la cohérence du niveau audio. Le pod est alimenté par un câble USB-C connecté à un adaptateur secteur universel fourni.
Audio de haute qualité
Le pod offre un son intelligible et de haute qualité dans tous les coins d'une pièce. Il contient quatre micros directionnels à mélange automatique qui offrent une prise de vue à 360 degrés, une annulation d'écho de haute qualité, une compensation automatique du gain et une réduction du bruit.
Adaptabilité exceptionnelle
Le module est évolutif pour s’adapter à une variété de types de pièces, y compris celles aux formes non conventionnelles et celles au design complexe. Dans une conception d'architecture ouverte ou lorsque les murs et les plafonds ne peuvent pas être ouverts aux câbles, le pod fournit une solution audio garantissant que ni l'esthétique de la pièce ni l'audio optimal ne sont compromis. Le pod, lorsqu'il est connecté au hub, peut facilement être déplacé si les meubles changent, et des pods supplémentaires peuvent être ajoutés si la pièce s'agrandit. Les modules peuvent être déployés dans des espaces de vidéoconférence hébergés par des appareils personnels pour permettre des réunions hybrides productives avec un audio de haute qualité.
Connectivité USB prête à l'emploi
Le pod s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté au hub connecté à un moteur UC via USB plug-and-play.
Sécurité robuste
Le pod diffuse du son sur de longues distances, ce qui le rend optimal pour les grands espaces. La technologie DECT™ (Digital Enhanced Wireless Telecommunications) garantit que seuls les modules couplés transmettent l'audio depuis le hub prévu. Le pod offre une transmission audio sûre et sécurisée en tirant parti de la technologie DECT. DECT utilise plusieurs niveaux de sécurité et n'interfère pas avec d'autres technologies sans fil, telles que Wi-Fi® et Bluetooth®.
Gestion facile des appareils
La configuration et l'état de connexion du pod peuvent être surveillés via une simple interface utilisateur Web sans configuration préalable. Le déploiement de pods dans plusieurs types de pièces, les mises à jour du micrologiciel, la surveillance et la gestion peuvent être contrôlés à l'aide du service XiO Cloud®.