Le woofer de plafond Crestron Ultimate fabriqué par Origin Acoustics offre le summum de la performance pour les installations résidentielles exigeantes. La construction résistante aux intempéries permet une utilisation dans une douche, un sauna, un vestiaire, un yacht et des applications marines.
L'ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH comprend le matériel de montage, le kit de garniture, les grilles et le matériel d'installation.
L'ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH fait partie de l'ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT qui comprend également l'ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH. .
Dans la phase de pré-construction, seul l'ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH peut être installé, et une fois la construction terminée, l'ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH peut être installé. pour terminer la configuration des enceintes.
Le processus d'installation est simplifié grâce à des rails intégrés qui fixent le boîtier du woofer directement aux solives du plafond, garantissant un ajustement de niveau et sécurisé.