Publier vos produits
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Traduit par Google,

    Les enceintes Crestron® Ultimate fabriquées par Origin Acoustics offrent le summum des performances pour les installations résidentielles exigeantes. Des matériaux sélectionnés, des composants de tablette supérieure et une apparence haut de gamme soulignent le design derrière chaque modèle. Le résultat est une gamme complète d’enceintes encastrables au plafond adaptées à une installation dans plusieurs endroits. La construction résistante aux intempéries permet une utilisation dans les zones de terrasse, de patio, de vestiaire, de sauna, de yacht et de piscine.

    L'enceinte ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH intègre deux tweeters dans un seul boîtier d'enceinte, ce qui en fait le choix idéal pour diffuser un son stéréo en un seul point dans des pièces plus petites.

    L'ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH promet le meilleur en matière de conception audio installée, offrant une qualité sonore époustouflante tout en minimisant l'impact sur le décor du client. L'enceinte encastrable au plafond est dotée d'une grille ronde avec un cadre en plastique blanc. Les options de grille carrée et/ou de couleur aluminium sont vendues séparément. De plus, les accessoires suivants sont disponibles :

    • Kit de montage encastré (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montage de préconstruction (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Modèles de nouvelle construction (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Boîte arrière coupe-feu (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    L'installation simplifiée de chaque haut-parleur est facilitée grâce à un système de montage à baïonnette sans outil facile à utiliser, optimisé pour minimiser les interférences avec d'autres éléments présents dans l'espace du plafond.

    REMARQUE : Les haut-parleurs Ultimate et Reference IC6 et IC8 sont interchangeables car ils partagent la même dimension de diamètre de découpe.

    Le haut-parleur stéréo à double tweeter au plafond ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH à 2 voies toutes saisons est doté d'un
    Woofer en fibre de carbone de 8 po (203 mm) pour des graves profonds et définis et des médiums articulés, et deux tweeters à dôme en aluminium recouvert de céramique de 1 po (25 mm) pour des aigus nets avec une couverture constante sur une large zone d'écoute. Un panier de woofer moulé par compression assure une réponse des basses pure et incolore.

    Spécification
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way single-point stereo in-ceiling speaker
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber cone woofer
      • Dual 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum dome tweeters
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 38 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.29 in. (109 mm) depth
      • An ideal solution for delivering stereo sound into smaller rooms


      Spécifications techniques
      • Réference unique.ULTIMATE-IC8-DT-AW-W-T-EACH
      • Famille de produitsAudio
      • Groupe de produitsSpeakers - Residential
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-04-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)9.61
      • Largeur (pouces)9.61
      • Profondeur (pouces)4.64
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)5
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
      • Titre OmniClassSpeakers