Avec une bordure de façade ultra-mince de 3/4 po, le système de pare-vent à poteau Metropolis de CRL produit de vastes portées de verre qui offrent une transparence parfaite et une élégance contemporaine tout en répondant aux exigences du code. Son esthétique discrète et ciblée permet à la vue d'occuper le devant de la scène tout en offrant la protection et la sécurité nécessaires contre le vent. Une hauteur maximale du système de 8 pieds offre la possibilité de créer un mur de verre saisissant.
Metropolis présente une conception intelligente qui allie un visuel épuré à une ingénierie de performance. Le système répond aux exigences de charge de vent énoncées dans les normes IBC 2018 et ASCE-7/16. La construction en acier inoxydable 316 ajoute stabilité et durabilité, ce qui rend Metropolis bien adapté aux altitudes plus élevées.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |