Publier vos produits
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Siding

    Traduit par Google,

    Que vous préfériez les styles architecturaux modernes ou traditionnels, le bardage en pin modifié de KLAASWOOD s'harmonise avec tous, ce qui en fait un choix polyvalent et durable pour ceux qui recherchent à la fois beauté et durabilité.

    Avec KLAASWOOD, vous bénéficierez d'une expérience supérieure :

    • Apparence
    • Force
    • Durabilité
    • Durabilité
    • Accessibilité
    • Disponibilité

    Choisir un revêtement en pin jaune du Sud permet d'atteindre la classe de durabilité 1, avec une longévité de plus de 25 ans.

    Disponible en grains mélangés ou en grains verticaux de qualité supérieure.

    Spécification
    • Wood Species: Southern Yellow Pine

      Grade: Prime Grade 

      Durability Class: Class 1

      Siding Profile: Nickel Gap (T&G)

      Trim Profile: S4S

      Siding Sizes: 4/4 × 4, 4/4 × 6, 4/4 × 8

      Trim Sizes: 5/4 × 4, 5/4 × 6, 5/4 × 8

      Texture Options: Smooth or Combed

      Finish: Natural (will weather over time)

      Pre-Finished Colors: Golden, Grey, Dark Brown

      Fire Rating:

      • Siding (4/4): Class C
      • Class A available with fire-retardant treatment
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klaaswood-siding-modified-pine
    • Famille de produitsKLAASWOOD
    • Groupe de produitsSiding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures