Publier vos produits
Access Point
Access Point
Access Point
    Crossville

    Access Point

    Traduit par Google,

    Accédez immédiatement à un superbe design avec Access Point, la collection Crossville de carreaux en porcelaine véritable toujours à jour et en stock. Présentant certains des looks les plus recherchés d'aujourd'hui, notamment des visuels en béton, en travertin et en marbre blanc, Access Point est parfait pour les projets soucieux du prix et ceux qui recherchent des produits fabriqués aux États-Unis. Tous les carreaux Access Point sont calibrés en tailles 12x24 et sont équilibrés avec des mosaïques 2x2 et des pièces arrondies 4x24, toutes fabriquées à Crossville, TN. Avec une distribution aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes, Crossville s'engage à assurer la livraison rapide nécessaire pour livrer des carreaux avec style.

    Les produits non polis 12 x 24 de cette collection font partie de notre programme CrossValue de solutions à petit prix facilement disponibles, parfaites pour répondre à vos besoins d'ingénierie de valeur, discrétionnaires et de spécifications.

    Contactez Crossville

    Spécification
    • Breaking Strength >400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Facial Dimension ± 0.15% ASTM C499

      Range of Thickness 0.025" ASTM C499

      Warpage ± 0.20% ASTM C485

      Wedging ± 0.30% ASTM C502

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.access-point-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)24
    • Largeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring