Publier vos produits
Alaska
Alaska
Alaska
    Crossville

    Alaska

    Traduit par Google,

    Présentation de la dernière frontière en matière d'exploration de tuiles : Alaska par Crossville.

    Cette collection moderne à l'aspect terrazzo vous invite à créer des designs décomplexés. Les visuels ton sur ton inspirés de la nature d'Alaska se coordonnent avec les autres lignes Crossville, et les vastes options de taille, y compris notre plus grand carreau de champ 24 x 48, offrent des possibilités inexplorées. Lorsque la lumière traverse les carreaux, apercevez un éclat, grâce à la double finition rappelant le véritable terrazzo.

    La technologie Digital Plus offre des graphismes ultra-réalistes et la qualité des produits Crossville garantit une performance inédite dans les matériaux de terrazzo traditionnels. La palette de couleurs d'Alaska offre des neutres polyvalents comme aucun autre. La gamme de tailles de carreaux de terrain ⏤ de 24 x 48 à 12 x 24 ⏤ crée des possibilités infinies, en particulier lorsqu'elle est associée à l'une des superbes mosaïques, 2 x 2, ou à la nouvelle mosaïque polygonale de 12 pièces. Des pièces de finition d'un nez de taureau de 4 x 24 ainsi que la base de la gorge de 6 x 12 complètent les installations dans un style magnifiquement fini. Les couleurs d'Alaska se coordonnent également avec notre collection Retro Active 2.0 .

    Contactez Crossville

    Spécification
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alaska-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring