Publier vos produits
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Traduit par Google,

    Altered State imite astucieusement l'aspect de l'acier oxydé, du cuivre, du fer-zinc et du chrome dans des carreaux de porcelaine durables. Inspirée des compositions inhabituelles des artisans du métal, cette collection allie force et style. Alors que l'air et l'eau vieillissent le métal, les graphismes d'Altered State évoquent les deux processus avec des visuels et des glaçures très détaillés pour une apparence métallurgique convaincante.

    Contactez Crossville

    Spécification
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atlered-state-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring