Publier vos produits
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ High Impact Rubber Flooring

    Traduit par Google,

    NEXT STEP™ High Impact travaille dur pour que les athlètes puissent jouer dur. Le support très résistant offre un soutien pour une endurance d'entraînement prolongée tandis que notre couche d'usure NEXT STEP™ vous permet de montrer fièrement les couleurs de votre équipe. Avec une surface aussi bonne ; tout ce que l'athlète doit faire, c'est se concentrer sur son entraînement.

    Absorption de choc. Antidérapante.

    Accueillez chaque type d'athlète en toute confiance, sachant qu'il n'y a rien que NEXT STEP High Impact ne puisse gérer. Offrez de la stabilité avec notre revêtement à haute traction, garantissant que les athlètes ne se blessent pas lors du levage. Il est parfait pour toutes les installations.


    Contactez Dinoflex

    Spécification
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm regrind backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm regrind backing)

      12mm – 1/2” (4 mm top surface with 8 mm regrind backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nextstep-highimpact
    • Famille de produitsRubber Sports Flooring
    • Groupe de produitsRecycled Rubber Tile, High‑Impact, Shock‑Absorbing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-02
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes