Publier vos produits
Cursive
Cursive
Cursive
    Crossville

    Cursive

    Traduit par Google,

    Aussi unique que votre écriture, les carreaux Cursive aux formes originales apportent une touche personnelle à votre décoration intérieure. Exprimez votre personnalité sur vos murs grâce aux couleurs et formes éclectiques de Cursive. Jouez avec les contrastes de couleurs claires et foncées. Créez une histoire murale épique avec notre collection artisanale qui donne de la profondeur à vos créations et ne manquera pas de vous émerveiller. Chaque carreau Cursive présente un aspect artisanal et un effet aquarelle sur les bords. Neuf couleurs tendance, dont les remarquables teintes Iris, Jaune d'or et Or rose. Créez des motifs uniques et inspirants avec les carreaux triangulaires, ronds, demi-cercles et autres formes de Cursive. Des angles assortis sont disponibles pour encadrer les cercles et les demi-lunes. Cursive est proposé en rectangles de 7,6 x 15,2 cm et 7,6 x 30,5 cm, en carrés de 15,2 cm, en triangles de 15,2 cm, ainsi qu'en cercles de 10,2 cm et en demi-lunes de 5,1 cm. Une baguette de finition de 3,8 x 15,2 cm aux bords finis complète l'ensemble.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cursive-ceramic-wall-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsCeramic Wall Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique aspect pierre naturelle fine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring