Publier vos produits
Snippet
Snippet
Snippet
    Crossville

    Snippet

    Traduit par Google,

    5 couleurs, 2 faces, 1 taille… qui aurait cru qu’on pouvait obtenir une telle créativité dans un si petit format ? Avec Snippet, c’est possible. Avec une simple itération en miroir gauche et droite d’une géométrie graphique audacieuse, une gamme presque infinie de motifs peut être créée pour vous aider à exprimer votre vision ! Le design ton sur ton est à la fois audacieux et organique, et les coloris correspondent à nos gammes Swatches pour ajouter encore plus d’options à votre conception. Ce carrelage mural peut être utilisé à l’intérieur dans des espaces commerciaux et résidentiels, ce qui facilite les options d’installation.

    Ce décor dynamique, créé en collaboration avec le célèbre designer de carreaux Michael R. Golden, est vraiment unique. Ne vous laissez pas tromper par le format 3x12… ce petit morceau de carrelage fait une énorme déclaration lorsqu'il est utilisé à grande échelle. La vision de Michael l'a amené à « rechercher un composant avec des options de motifs infinies ».

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.snippet-ceramic-wall-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsCeramic Wall Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique aspect pierre naturelle fine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Produits similaires