Publier vos produits
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
    Cummins

    S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW

    Traduit par Google,

    Découvrez l'avenir de la production d'énergie avec les groupes électrogènes révolutionnaires équipés du moteur S17, qui font partie de la gamme Centum™. Conçus autour de la nouvelle plateforme moteur S17 et dotés d'une technologie de pointe, ils offrent une densité de puissance inégalée dans un format compact. Disponibles pour les marchés 50 Hz et 60 Hz, ils garantissent une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, idéales pour vos besoins en haute densité énergétique.

    Conçu de A à Z pour une densité de puissance maximale, le nouveau moteur biturbo S17 exploite des outils de conception exclusifs de pointe et des méthodologies éprouvées pour délivrer une puissance impressionnante de 1 100 kVA. Au-delà de la puissance brute, il offre une fiabilité et une durabilité inégalées, témoignant de l'engagement indéfectible de Cummins envers des solutions énergétiques innovantes, sans jamais faire de compromis sur la qualité ni sur la confiance de ses clients.

    Caractéristiques principales :

    • Turbocompresseur à deux étages : Bénéficiez d’un flux d’air optimal et d’une efficacité volumétrique supérieure, garantissant des performances moteur optimales et constantes.
    • Système d'alimentation avancé : Optimisez vos opérations grâce à un système d'alimentation issu de la technologie éprouvée des véhicules lourds Cummins. Ce système robuste est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses d'une production d'énergie de 1 100 kVA, vous garantissant une fiabilité à toute épreuve.
    • Stratégies de refroidissement optimisées : Bénéficiez d’un refroidissement innovant des cylindres et de circuits de refroidissement intelligemment conçus. Ces éléments fonctionnent de concert pour gérer efficacement la chaleur, maintenir des températures moteur constantes et améliorer la durabilité, même dans les conditions les plus exigeantes.
    • Utilisation précise des matériaux : grâce à des outils ALD de pointe, les matériaux sont déposés exactement là où c’est nécessaire. Ceci garantit un équilibre optimal entre résistance et efficacité, contribuant à la conception compacte et puissante du moteur.
    • Conception optimisée des roulements : Le système de roulements est spécialement conçu pour résister aux contraintes extrêmes associées à un alternateur de 1 100 kW, tout en conservant un encombrement remarquablement réduit.
    Spécification
    • Frequency: 50, 60 Hz

      Rated forkWkVA
      Prime800 - 9091000 - 1136
      Standby880 - 10001100 - 1250
      Data Center Continuous800 - 9091000 - 1136

      Certification: EPA Tier 2

      • Right-sized power, precisely where needed
        • Compact footprint saves valuable space and simplifies installation.
        • Industry-leading power density ensures you get more energy output without needing a larger generator.
      • Lower cost of ownership
        • Designed to reduce both upfront and lifecycle operating expenses.
        • Offers longer service intervals with increased reliability and affordability.
        • Features lower average annual maintenance costs.
        • Includes an industry-leading 3-year base warranty.
        • Backed by Cummins' extensive distribution network with dependable service coverage wherever your operations are.
      • Proven reliability
        • Backed by over 25,000 hours of rigorous testing and validation, the S17 is engineered to deliver the proven reliability and performance customers expect from Cummins.
        • By taking a clean-sheet approach and purpose-building it for power generation, the S17 elevates sustained performance while maximizing power density to an entirely new level.
      • Sustainable by design
        • Powering the future: Engineered with sustainability at its core, it supports compatibility with paraffinic fuels such as HVO, enabling cleaner, more sustainable power generation.
        • Lightweight, compact design minimizes material usage and lowers transportation costs, delivering a more efficient and environmentally responsible solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s17-international-generator-sets
    • Famille de produitsElectricity Generation Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie