Publier vos produits
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de portes et fenêtres coulissantes avec profondeur de cadre de 56 mm et noeud central de 57 mm Système de renfort de périmètre en tôle et cadre avec équerres Ses vantaux pesant jusqu'à 100 kg permettent des dimensions maximales de 750 mm de large x 1800 mm de haut option moustiquaire
    Spécification
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Mexique