Publier vos produits
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XO

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Système coulissant en ligne de profondeur de cadre de 71 mm Noeud central de 68 mm Il permet de maximiser la capacité du vitrage jusqu'à 18 mm, augmentant ainsi les performances thermiques et acoustiques. Système de renfort encastré à l'esthétique rectiligne Ses vantaux pesant jusqu'à 180 kg autorisent des dimensions maximales de 900 mm de large x 2400 mm de haut. option moustiquaire
    Spécification
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cuprum_ventana_corrediza_serie_70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Mexique