Notre solution de portes et fenêtres coulissantes redéfinit l'élégance et
performances pour les portées moyennes, alliant des caractéristiques de qualité à une
conception de pointe qui ajoute de la sophistication à n'importe quel environnement. Avec des coupures
précis à 45° sur les vantaux et le châssis, ce système est non seulement fonctionnel, mais
Il rehausse également l’esthétique de n’importe quel espace.
Nous soulignons ses performances thermiques impressionnantes, assurant une isolation
efficace qui crée un environnement intérieur confortable et efficace en termes
énergique, quelles que soient les conditions extérieures.
La polyvalence est l’une des caractéristiques distinctives de ce système. Chaque feuille
Il peut atteindre des dimensions remarquables, avec une largeur maximale allant jusqu'à 1000 mm
et une hauteur allant jusqu'à 2300 mm. Cette flexibilité permet de s’adapter facilement à diverses
besoins architecturaux, tandis que l'option multi-rails offre la
Possibilité de couvrir de longues ouvertures, assurant ainsi le mouvement
lisse et sans effort.
Avec une capacité de charge maximale de 200 kg par vantail, ce système coulissant
assure une structure robuste et durable, capable de supporter des portes et des fenêtres
plus grande en taille avec facilité. De plus, le chevauchement efficace de 70 mm améliore
l'efficacité énergétique et minimise les fuites en fournissant une barrière
efficace contre les intempéries.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Mexique |