Publier vos produits
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

Traduit par Google,
Le DM 285 Fi est un lave-vaisselle entièrement intégré pour l'installation fourni sans le capot avant. La porte en bois sur mesure doit mesurer B 596 x H (max) 717 mm. Le DM 285 Fi est très silencieux, 44 dB, spacieux et dispose de 8 programmes de lavage complets, dont un disque automatique et un programme normal d'une heure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.9200813
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsDishwasher
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)920
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56