Publier vos produits
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    Traduit par Google,

    Design minimaliste et fin, montage vertical

    Le ferme-portail hydraulique DC622G se distingue par son design minimaliste et vertical et offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses 14 options de montage. Il s'adapte aux portails métalliques, aux murs en brique et en béton, et aux charnières apparentes ou centrales. Ses vitesses de fermeture et de verrouillage réglables, sa technologie 3D Cam-Motion® et sa capacité à refermer automatiquement les portails jusqu'à 150 kg (330 lbs) en font la solution idéale pour les rénovations. Ce ferme-portail est conforme aux normes d'accessibilité pour les portails d'une largeur de 813 mm (32") ou plus. Conçu pour fonctionner par tous les temps et s'installer facilement sans soudure, le DC622G est à la fois robuste et convivial.

    Installation polyvalente :

    • Peut être monté sur des piliers ou des murs, aussi bien du côté poussant que du côté tirant du portail.
    • Idéal pour les rénovations et les constructions neuves.

    Compatibilité polyvalente : Compatible avec les charnières à montage frontal ou central et avec presque tous les portails piétons et de sécurité.

    Dimensions/poids maximum du portail : Pour les portails jusqu’à 1,30 m de large et 150 kg.

    Installation conviviale : aucune soudure n’est requise, ce qui rend l’installation rapide et facile.

    Vitesses réglables : vitesses de fermeture et de verrouillage réglables indépendamment pour un fonctionnement personnalisé

    Réglage facile de la vitesse : vannes métalliques latérales pour un accès facile.

    Performances par tous les temps : Fonctionnement constant sur une large plage de températures.

    Sécurité renforcée : Rail de guidage anti-pincement pour une sécurité accrue.

    Conforme aux normes ADA pour les portails d'une largeur de 34 pouces ou plus.

    Comprend : tout le matériel d'installation nécessaire, y compris un rail de guidage, des vis de fixation et des rivets.

    Spécification
    • Brand: SureClose®

      Product Code: DC622G-L-900, DC622G-R-9004, DCA632-9004, DCA633-9004

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Brick

      Self-Closing Gate Weight: Up to 330lb (150kg)

      Approx Gate Size: 4.3ft W x 6ft H (1.3m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ½”–1⅜” (12-35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dc622g
    • Famille de produitsGate Closers
    • Groupe de produitsConcealed Hinge-Closers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails