Le ferme-portail hydraulique compact SureClose® MK180 de D&D offre des performances optimales dans un format réduit. Il assure une fermeture hydraulique fluide à 180° et une vitesse de fermeture automatique réglable indépendamment à partir de 20°, garantissant un fonctionnement précis et fiable. Grâce à la technologie de fluide MotionKinetic™, il maintient une vitesse de fermeture constante, même en cas de variations de température. Conçu pour les portails jusqu'à 150 kg et conforme aux normes d'accessibilité, il assure un accès sûr et accessible. Avec une hauteur de seulement 190 mm, il préserve l'esthétique du portail tout en offrant une installation facile, un réglage intégré et l'absence de butées de portail, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Une alternative robuste et compacte aux modèles concurrents plus imposants.
Caractéristiques:
• Commande hydraulique de fermeture automatique à 180°
• Vitesses de fermeture et de verrouillage réglables
• Remet les portails en position fermée en toute sécurité
• Convient aux portails jusqu'à 150 kg (330 lbs)
• Aucun arrêt de barrière requis
• Finition anodisée noire mate de qualité marine
• Excellente résistance à la corrosion
• Idéal pour les environnements côtiers et difficiles
• Installation en quelques minutes
• Design compact et discret de 190 mm (7½ po)