Publier vos produits
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Traduit par Google,
    Le designer de la chaise Leaf s'est inspiré de la nature. La forme est composée d'un siège en polypropylène ressemblant à une forme de feuille et du connecteur et de la base, également en polypropylène. La chaise Leaf s'intègre dans les appartements modernes, ainsi que dans les intérieurs commerciaux, tels que les restaurants ou les bureaux.
    Spécification
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.leaf
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56