Publier vos produits
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise Norden Star convient parfaitement à la cuisine ou à la salle à manger moderne. Il s'intégrera également comme chaise autonome dans un lieu de travail créatif. L'assise est en polypropylène et elle est doublée de mousse souple, recouverte de cuir artificiel de la couleur du dossier. Un siège aussi confortable s'appuie sur la construction stable de quatre pieds en hêtre, qui garantissent un soutien solide. La forme simple confère à la chaise un aspect léger et élégant.
    Spécification
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.norden_star
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)815
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireHêtre
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Pologne
    République tchèque