Publier vos produits
DIVERTRON
DIVERTRON
    Dab Pumps

    DIVERTRON

    Traduit par Google,

    Divertron de DAB est une pompe électronique submersible à plusieurs roues pour l'eau propre conçue pour augmenter la pression de l'eau, la réutilisation de l'eau de pluie, le jardinage et l'irrigation dans les bâtiments résidentiels. Divertron est idéal pour l'utilisation dans les systèmes de récupération d'eau de pluie et pour augmenter la pression de l'eau d'une citerne ou d'un réservoir, qui peut être utilisé par exemple pour l'arrosage du jardin ou du potager. Divertron intègre un pressostat, un capteur de débit et l'électronique de commande pour un interrupteur marche/arrêt automatique. Le fonctionnement automatique permet à la pompe de démarrer et de s'arrêter de manière autonome en fonction des exigences de l'installation et la protège du fonctionnement à sec. La pompe est livrée avec un condensateur de démarrage intégré (il se trouve à l'intérieur d'un compartiment accessible sans démonter la pompe), un clapet anti-retour et un câble d'alimentation de 15 mètres avec prise. La pompe est disponible avec filtre anti-débris en technopolymère ou avec raccord pour kit d'aspiration à flotteur (version X).

    Spécification
    • Flow rate: from1 m3/h to 5,4 m3/h

      Head up to: 45 m (900 version), 30 m (650 version)

      Maximum immersion depth:12 m

      Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

      Liquid temperature range: From 0°C to +35°C

      Maximum immersion depth: 15 m

      Flanges, thread: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

      Pump maximum diameter:160 mm

      Impeller/s material: Technopolymer

      Maximum number of starts: 20/h

      Protection class: IP 68

      Motor insulation class: F

      Single phase power input: 230 V 50 Hz

      Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

      Possible type of installation: Fixed or movable in vertical position

      Special versions on request:Cable of different light, different type of power plug

    Spécifications techniques
    • Réference unique.divertron
    • Famille de produitsSubmersible Pumps
    • Groupe de produitsSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010733
    • Nom ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nom UNSPSCSubmersible pumps
    • Code UNSPSC40151513
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
    • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
    Produits similaires