Publier vos produits
PULSAR
Dab Pumps

PULSAR

Traduit par Google,

Pulsar de DAB est une pompe submersible monobloc à turbine multi-étages de 5 pouces. Conçu pour augmenter la pression de l'eau, le jardinage et l'irrigation et le puisage de l'eau du sous-sol dans le service des bâtiments résidentiels. Ces pompes peuvent fonctionner immergées dans des puits (d'au moins 5") et des réservoirs ou citernes de première collecte et peuvent augmenter la pression de l'eau. L'aspiration s'effectue à travers un filtre situé dans la partie inférieure de la pompe. Le moteur de la pompe Pulsar est situé au-dessus de la partie hydraulique et est refroidi par le liquide pompé Des composants robustes permettent à la pompe de fonctionner à sec pendant de courtes périodes Les roues et les diffuseurs sont en technopolymère Câble d'alimentation de 15 mètres, protection thermoampérométrique et condensateur de démarrage inclus dans la version monophasée La version monophasée est également disponible sans le condensateur, cette version doit être associée à un tableau de commande fourni en accessoire Protection par l'utilisateur dans la version triphasée.

Spécification
  • Flow rate maximum: From 0,9 m3/h a 7,2 m3/h
    Head up to: 88 m
    Maximum immersion depth: 20 m (12 meters on the plate for 15m cable length)
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral
    Sand quantity: 50 g/m3
    Liquid temperature range: From 0°C to +40°C
    Thread: 1" 1/4 GAS
    Pump maximum diameter: 138 mm
    Impeller/s material: Technopolymer
    Maximum number of starts: 20/h
    Non-stop service: IP 68
    Protection class: F
    Motor insulation class: 230 V 50 Hz
    Power cable (m) and plug: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    Single phase power input: 15 m H07RN-F
    Possible type of installation: Fixed or removable, in vertical or horizontal position
    Special versions on request: Different voltages and frequencies, different cable length
    Certification: CB report is available

Spécifications techniques
  • Réference unique.pulsar
  • Famille de produitsSubmersible Pumps
  • Groupe de produitsSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010733
  • Nom ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nom UNSPSCSubmersible pumps
  • Code UNSPSC40151513
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (10)