Publier vos produits
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    Traduit par Google,

    DAIKEN NEWTON N40 est un système de rail de suspension en acier robuste conçu pour un fonctionnement fluide et silencieux des portes coulissantes plus lourdes.

    Avec une capacité de poids maximale de 400 kg par porte lorsqu'on utilise deux supports à double roue par porte, le système convient aux applications de portes coulissantes robustes.

    Des rouleaux revêtus de résine avec roulements, un profil de rail spécialement conçu et des axes de rouleaux flexibles contribuent à réduire la force de fonctionnement et le bruit tout en assurant un mouvement fluide.

    Cette gamme propose des rails droits et courbes, ainsi que des roulettes, des supports, des éléments de guidage et des butées de porte compatibles.

    Spécification
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Spécifications techniques
    • Réference unique.daiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • Famille de produitsHanger Rail Systems
    • Groupe de produitsSteel Hanger Rails
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit