Publier vos produits
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    Traduit par Google,

    SLIDEX HCS-120 est un système de porte coulissante à fermeture automatique de type incliné conçu pour les portes pesant entre 80 et 120 kg.

    La commande hydraulique et une crémaillère intégrée au rail incliné permettent une ouverture et une fermeture faciles et contrôlées de la porte.

    Un frein arrière réduit l'impact lorsque la porte est ouverte brusquement, contribuant ainsi à prévenir les dommages aux mécanismes et à la butée.

    Une roue d'équilibrage est utilisée pour les portes lourdes, tandis que le dispositif de contrôle de la température maintient une force d'ouverture constante entre -10°C et 40°C.

    Spécification
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidex-slope-type-hcs-120
    • Famille de produitsSLIDEX
    • Groupe de produitsSLOPE TYPE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)2830
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit