Publier vos produits
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Traduit par Google,

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB est un système de porte coulissante horizontale conçu pour un fonctionnement de porte fluide et contrôlé.

    La commande hydraulique sans fin et la crémaillère sont assemblées sur le rail pour une manipulation aisée.

    Un frein arrière latéral réduit l'impact en cas d'ouverture brutale de la porte, contribuant ainsi à prévenir les dommages aux mécanismes et à la butée.

    Le dispositif intégré de régulation de température assure une puissance d'ouverture et une vitesse de fermeture de porte constantes dans une plage de température de -10°C à 40°C.

    Spécification
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • Famille de produitsSLIDEX
    • Groupe de produitsHORIZONTAL TYPE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit