Le deux est disponible en deux variantes. Soit aménagé en casier étudiant, soit en garde-robe. Casier solide en tôle d'acier de 1 mm. La prise intégrée est renforcée. Le casier peut être livré avec des plafonds plats ou inclinés. La surface et la porte renforcée sont en stratifié haute pression de 10 mm et équipées de charnières à piano.
Vestiaire scolaire intérieur : Bibliothèque et penderie
Vestiaire intérieur : Barre à vêtements et crochet d'ancrage.
Idéal pour les collèges, les lycées, les vestiaires, les vestiaires des employés, les agences gouvernementales, les gymnases et de nombreuses autres applications.
Les lignes épurées, la durabilité et la qualité des casiers Dalform en font un choix idéal pour pratiquement toutes les installations. Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs design, les casiers Dalform sont une solution de rangement attrayante et efficace.
Dalform fabrique des casiers en tôle depuis 2008
Quelques types de casiers que nous fabriquons
- Casier à vêtements
- Z-casier
- Casier de stockage
- Casier scolaire
- Casier personnel
- Casier étudiant
- Casier en tôle