Publier vos produits
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Traduit par Google,

    Étagère robuste et compacte permettant de surélever chaussures et bottes pour un séchage plus rapide et un nettoyage facilité. Équipée de supports résistants. Se fixe au mur, sur des montants muraux ou sur des supports de sol autoportants.

    Spécification
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Boot-Hanger-750
      • Famille de produitsStorage
      • Groupe de produitsCloakroom
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-10-01
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)200
      • Largeur (mm)750
      • Profondeur (mm)235
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireBois
      • Conçu enSuède
      • Fabriqué enSuède
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
      • Classification IFCMobilier
      • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Code UNSPSC56
      • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
      • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Numéro OmniClass23-21 15 21
      • Titre OmniClassCloakroom Units
      • Code CSI UniFormat IIC
      • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS