Publier vos produits
Clothing Compartment Shelf TT 750
Clothing Compartment Shelf TT 750
Clothing Compartment Shelf TT 750
Clothing Compartment Shelf TT 750
    Dalform

    Clothing Compartment Shelf TT 750

    Traduit par Google,

    Étagère de compartiment à vêtements TT

    Les étagères supérieure et inférieure sont en bois. Disponible avec ou sans diviseur. Équipé de crochets d'ancrage en dessous avec 2 crochets par unité. Nous avons des meubles de vestiaire flexibles et intelligents pour les écoles maternelles, les écoles et les bureaux. Unités de vêtements, étagère à chapeau, bancs de siège, étagère à panier, cintre à bottes et étagères à chaussures, etc.
    Posé sur des supports autonomes ou monté sur des rails muraux, avec ou sans détails en bois. Peut être complété par des accessoires tels que des bandes à crochets et un bac d'égouttement, etc. Disponible en 24 couleurs standard. D'autres couleurs peuvent être commandées. Les composants en bois sont fabriqués en mélamine de bouleau en standard, d'autres designs et matériaux en bois peuvent être commandés. Peut être assemblé de plusieurs façons.

    Les lignes épurées, la durabilité et la qualité de l'intérieur du vestiaire Dalform en font un choix idéal pour pratiquement toutes les installations. Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs design, les intérieurs Dalform sont une solution de vestiaire attrayante et efficace.

    Dalform fabrique des intérieurs de vestiaires depuis 2008

    Spécification
    • Specifications

      Depth: 320 mm
      Height: 300 mm
      Width: The system standard is with 250 mm or 300mm per unit.
      Unit that have width 250mm is delivered in modules of 500, 750 and 1000mm.
      Unit that have width 300mm is delivered in modules of 600 and 900mm.
      Other measurements per unit can be ordered.

      Wall rails and stand-alone floor racks are available in varying lengths.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS