Publier vos produits
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700
    Dalform

    Clothing Locker, Steel Door W:300 D:500 H:1700

    Traduit par Google,

    Un grand casier avec beaucoup d'espace pour les vêtements, les sacs, les chaussures, etc. Un casier adapté à de nombreux vestiaires différents. L'intérieur se compose d'une étagère à chapeaux et d'un portant à vêtements avec deux crochets d'ancrage. Disponible avec ventilation supplémentaire et cloisons. Casier solide en tôle d'acier de 1 mm. La prise intégrée est renforcée. Le casier peut être livré avec des plafonds plats ou inclinés. La porte de surface et renforcée est en tôle d'acier de 3 mm et équipée d'une charnière à piano.
    Idéal pour les collèges, les lycées, les vestiaires, les vestiaires des employés, les agences gouvernementales, les gymnases et de nombreuses autres applications.

    Les lignes épurées, la durabilité et la qualité des casiers Dalform en font un choix idéal pour pratiquement toutes les installations. Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs design, les casiers Dalform sont une solution de rangement attrayante et efficace.

    Dalform fabrique des casiers en tôle depuis 2008

    Quelques types de casiers que nous fabriquons

    • Casier à vêtements
    • Z-casier
    • Casier de stockage
    • Casier scolaire
    • Casier personnel
    • Casier étudiant
    • Casier en tôle


    Spécification
    • Standard dimensions
      The width of the Clothing locker is 300 or 400mm, the depth is 400 / 500mm and the height is 1700mm (1800mm at the rear with sloping ceilings at depths 500mm, 1780mm at depth 400mm) incl. integrated 100mm high base.

      Colors
      The locker bases are powder coated in the standard colors, Light Gray RAL 7035, Medium Gray RAL 7040, Black RAL 9005 or White RAL 9003 (can also be ordered in another standard color for additions). The doors can be ordered in 24 standard colors, two door colors per order are included in the basic price.

      Locks and Doors
      Hinge clamps in different designs are delivered as standard but can be ordered with another lock type. The doors are available in different shapes and materials, arched or flat, sheet metal or high pressure laminate.

      Width: 300/400 mm
      Depth: 400/500 mm
      Height: 1700/1900 mm
      An integrated 100 mm base

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsLocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings