Publier vos produits
Hang Standard 1184
Hang Standard 1184
    Dalform

    Hang Standard 1184

    Traduit par Google,

    Système de support stable et extrêmement polyvalent qui constitue la base de toute la gamme de vestiaires. Ce système permet une installation facile, un réglage en hauteur progressif et une reconfiguration ultérieure des étagères, armoires et bancs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hang-Rail-1184
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)26
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe