Publier vos produits
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Traduit par Google,

    Porte-manteau compact et robuste, conçu pour un usage quotidien intensif. Équipé de crochets résistants. Se fixe au mur, sur des supports muraux ou sur un pied.

    Spécification
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hook-Strip-600
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS