Publier vos produits
Freestanding Upright 2000
Freestanding Upright 2000
    Dalform

    Freestanding Upright 2000

    Traduit par Google,

    Système de support stable et extrêmement polyvalent qui constitue la base de toute la gamme de rangements pour vestiaires. Ce système permet une installation facile, un réglage en hauteur progressif et une reconfiguration ultérieure des étagères, armoires et bancs. Les supports sur pied sont idéaux pour créer des îlots de rangement autoportants sans fixation murale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-Stand-2000
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)45
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe