Le casier Z est disponible en deux variantes. Soit l'intérieur du casier vestimentaire ou du casier scolaire est adapté. Casiers solides en tôle d'acier de 1 mm. Le casier peut être livré avec des plafonds plats et inclinés. La porte de surface et renforcée est en tôle d'acier de 3 mm et équipée d'une charnière à piano.
Casier à vêtements en Z intérieur : Barre à vêtements avec crochet d'ancrage.
Casiers intérieurs de Z-école : Deux étagères et garde-robe.
Idéal pour les collèges, les lycées, les vestiaires, les vestiaires des employés, les agences gouvernementales, les gymnases et de nombreuses autres applications.
Les lignes épurées, la durabilité et la qualité des casiers Dalform en font un choix idéal pour pratiquement toutes les installations. Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs design, les casiers Dalform sont une solution de rangement attrayante et efficace.
Dalform fabrique des casiers en tôle depuis 2008.
Quelques types de casiers que nous fabriquons
- Casier à vêtements
- Z-casier
- Casier de stockage
- Casier scolaire
- Casier personnel
- Casier étudiant
- Casier en tôle