Publier vos produits
EXT2 Extensive green roof
Danosa

EXT2 Extensive green roof

Traduit par Google,
Toit végétalisé extensif : - Étanchéité : Membrane PVC non adhérente - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) - Finition : Végétation extensive AVANTAGES : - Étanchéité résistante à la pénétration des racines. - Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets. - Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches. - Soudé à l'air chaud. - Étanchéité non adhérente. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Drainage avec une grande résistance à la compression. - Système de toiture verte LEED. - Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.EXT2
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_28
  • Description de l'Uniclass 2015Extensive green roof systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING