Publier vos produits
TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift
Danosa

TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift

Traduit par Google,
Plafond flottant pour locaux avec des niveaux d'émission de 80 à 90 dB pendant la journée : - Isolation acoustique : Laine minérale/Polyéthylène réticulé avec membrane acoustique AVANTAGES : - Il est conforme aux exigences des gouvernements locaux pour les locaux nécessitant un DnTA supérieur à 60 dBA. - L'enduit de plafond assure l'étanchéité à l'eau et à l'acoustique. - Système masse-ressort-masse avec absorbeur à moyennes et hautes fréquences. - La membrane entre les panneaux déplace les fréquences de résonance du système vers des fréquences moins audibles. - L'augmentation de l'épaisseur de la laine minérale permet d'augmenter l'isolation thermique. - La chambre à air hermétique peut être la plus petite que le local permet. - L'amortisseur évite les excitations moyennes et hautes fréquences. - Système léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. UTILISATIONS : - Locaux de jour avec des niveaux d'émission de 85 à 90 dB : cafés, restaurants, pubs - Salles de concert, théâtres et écoles de musique : bâtiments centraux et salles de classe - Locaux commerciaux : boulangeries, ateliers - Cinémas - Studios de radio
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 5 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.TEF1
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsCeiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25_10_10
  • Description de l'Uniclass 2015Board suspended ceiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
  • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes