Publier vos produits
DANOBOND
Danosa

DANOBOND

Traduit par Google,

Adhésif en bidon en polyuréthane à durcissement à l'humidité (MCPU) à haute adhérence pour le collage de la membrane PVC DANOPOL HSF à envers non tissé.


PORTÉE:

Adhésif adapté et destiné aux systèmes d'étanchéité entièrement collés dans les toitures plates, les nouvelles constructions ou les travaux de rénovation. Application recommandée sur les toitures à pente inférieure à 45 degrés.

Supports compatibles :
- Panneaux isolants DANOPREN XPS
- Isolation PSE
- Isolant PIR/PUR à revêtement en tissu, à revêtement bitumineux et à revêtement en aluminium
- Bois et contreplaqué
- Béton, parpaings et chapes
- Feutre construit (APP & SBS)
- Membranes monocouches en PVC
- Asphalte coulé
- Acier galvanisé
- Aluminium

Spécification
  • TECHNICAL DATA:

    - Temperature Resistance: -30 to +150 ºC  
    - Cure-Time: 60 min at 20ºC
    - Performance: 180 m²
    - Application temperature: +5 to +30 ºC
    - Open-Time: 10 min at 20ºC
    - Environnement: Solvent / Flammable / Hazardous

    ADVANTAGES AND BENEFITS:

    ADVANTAJES
    -DANOBOND is 5x faster to apply than a standard hand bead-applied moisture curing PU adhesive due to the pressurised canister system.
    -DANOBOND covers up to one square metre of insulation board in 2-3 seconds, whereas it can take up to 10 seconds with a standard adhesive. 

    BENEFITS
    -DANOBOND is compatible with a variety of insulation boards, including EPS, XPS and PIR (tissue and foil-faced) because it is a solvent-free system.
    -Unlike many other canisters on the market, DANOBOND contains non-flammable gas, which has benefits for use onsite and storage (ADR regulations).


    PRESENTATION:

    - Width: 450 mm
    - Heigh: 350 mm
    - Canister: 25 kg
    - Appearance: Liquid
    - Color: Pink
    - Product Code: 320025



Spécifications techniques
  • Réference unique.danobond
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_62
  • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane (PUR) adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
  • Numéro OmniClass23-13 23 15 13
  • Titre OmniClassSynthetic Adhesives
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING