Publier vos produits
SELF-DAN PE
Danosa

SELF-DAN PE

Traduit par Google,
SELF-DAN PE est une membrane auto-adhésive fabriquée avec du mastic bitumineux sélectionné modifié avec des polymères SBS de haute performance, cela fournira des propriétés d'auto-guérison, une application facile et une grande durabilité. En tant que couche supérieure, il a un film HDPE, qui fournira une meilleure résistance mécanique, une résistance à la perforation (statique et dynamique) et des caractéristiques d'allongement élevées. En bas, il y a un film détachable. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : - Étanchéité : Grande résistance à la charge d'eau hydrostatique. - Propriétés de pontage des fissures dues à plus de 300% d'allongement du composé, cela permettra de s'adapter aux mouvements de la structure du bâtiment. - Excellentes propriétés mécaniques (résistance à la déchirure et résistance à la traction) grâce à la finition en film de polyéthylène (HDPE). - Excellente résistance à la perforation et aux chocs grâce à la finition en film de polyéthylène (HDPE). - Comportement élastique (mémoire). - Propriétés d'auto-guérison, une perforation mineure guérira automatiquement. - Application à température ambiante (application supérieure à 10ºC). - Application facile et rapide, aucun chalumeau n'est nécessaire. - Facile à appliquer sur des géométries complexes. - Flexibilité totale de la matière, et parfaite adaptation au support. - Épaisseur contrôlée en usine garantissant une application sur site constante et sans erreur. - Grande productivité dans l'installation. - Excellente adhérence au support. - Facile à réparer en cas de dommages accidentels. - Préserver ses propriétés à long terme grâce au composé SBS. - Haute durabilité de l'imperméabilisation grâce au composé élastomère SBS de la membrane. - Haute résistance chimique, à l'oxydation et microbiologique. - Produit de prestige de fabricant européen suivant les normes européennes et américaines. DOMAINE D'APPLICATION : - Étanchéité des murs du sous-sol. - Sous-structures. - Sous-couche de toit en pente.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187;prUNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: F (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (EN 13984) - Resistance to static loading: 5 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: 400 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 200 ± 100 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 115000 (EN 1931) - Humidity flow density coefficient: 2.56, Exp-9 Kg(m².s) (EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Nominal thickness: 1.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than70 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 1 m - Roll surface: 20 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 192200
Spécifications techniques
  • Réference unique.selfdan_pe
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)20000
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Ss_32_20_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Self-adhesive bitumen membrane floor damp proofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Adhering Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING