Publier vos produits
DANODREN Garden
Danosa

DANODREN Garden

Traduit par Google,
DANODREN JARDÍN est une feuille nodulaire verte en polyéthylène haute densité (PEHD) liée par thermofusion à un géotextile en polypropylène calandré non tissé. Son utilisation principale est la protection et le drainage horizontal. DOMAINE D'APPLICATION : - Drainage, filtration et protection de l'étanchéité en toitures végétalisées intensives pour tous types de bâtiments. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : - Installation simple et rapide. - Il assure un drainage permanent grâce à la chambre générée entre la nappe drainante et le géotextile. - Le géotextile fusionné aux nodules, absorbe et filtre l'eau du sol, évitant le remplissage du système de drainage et facilitant l'évacuation de l'eau vers les drains. - En raison de la composition du géotextile, polypropylène, DANODREN JARDÍN peut être laissé sans revêtement temporairement sur le chantier sans altérer ses propriétés mécaniques et hydrauliques. - Résistant à la casse, aux chocs et à la déformation. - Résistant aux agents chimiques du sol. Pourrir. - DANODREN JARDÍN permet la transformation de surfaces traditionnellement bétonnées ou asphaltées en espaces verts qui influencent positivement le microclimat urbain.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 250 ±20% kN/m² UNE (EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing: Location Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND PRESENTATION: - Length: 20 m - Width:2.10 m - Roll surface: 42 m2 - Rolls per pallet: 6 rolls - Product Code: 314076
Spécifications techniques
  • Réference unique.danodren_jardin
  • Famille de produitsDrainages
  • Groupe de produitsHorizontal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)20000
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_28
  • Description de l'Uniclass 2015Extensive green roof systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drainage Layers
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage