Publier vos produits
DANOFON
Danosa

DANOFON

Traduit par Google,
DANOFON est un composite multicouche constitué d'une membrane à base de bitume haute densité entre deux couches textiles poreuses. Acoustiquement, il fonctionne comme une isolation basse-moyenne et haute fréquence. DOMAINE D'APPLICATION : - Solution d'isolation aux bruits aériens dans les maçonneries creuses pour les murs de séparation des maisons d'habitation, des appartements ou des pièces à usage résidentiel. - Isolation aux bruits aériens des murs de séparation dans les maisons d'habitation, les appartements ou les locaux à usage d'habitation. - Isolation à l'intérieur de la cavité des murs creux externes et des plafonds suspendus contre les basses-moyennes et hautes fréquences dans les locaux commerciaux sans activité d'acteurs sonores ou à faible émission sonore comme les bars, restaurants, supermarchés, etc. zones de bâtiments résidentiels. - Séparation entre les bureaux et l'usine dans les bâtiments industriels.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Airborne sound insulation, RW: 63 dB (EN 140-3) (EN 717-1) - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845) - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845) - Nominal membrane mass: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Airflow resistance of the porous textile: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1) - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Work temperature: -20 / +70 oC - Dimensional stability: 0 % (EN 13164) - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1) - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Total thermal resistance: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material 28 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 100 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006. PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 28 mm - Membrane thickness: 4 mm - Porous material thickness: 12 / 12 mm - Overlap: 30 mm - Weight: 7,5 kg/m2 - Rolls per pallet: 9 ud - m2 per pallet: 54 m2 - Product Code: 610090
Spécifications techniques
  • Réference unique.danofon
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)28
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions