Publier vos produits
DANOPOL DW HS 1.2
Danosa

DANOPOL DW HS 1.2

Traduit par Google,
Membrane synthétique en PVC plastifié, bleu clair, armée d'un filet porteur en polyester. Conçu pour l'étanchéité des réservoirs d'eau potable, résistant aux UV. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : - Apte au contact avec les aliments et l'eau potable, accrédité par des tests et grâce à l'utilisation de matières premières vierges et non recyclées. - Excellente résistance à la déchirure. - Haute résistance à la traction. - Haute résistance à la perforation. - Stabilité dimensionnelle élevée. - Très bonne résistance aux : microorganismes ; putréfaction; vieillissement naturel, intempéries, rayonnement UV et gonflé. - Excellente flexibilité. - Améliore les performances des tôles fixées mécaniquement. - Absorbe les mouvements structurels pour résister aux contraintes. - Présente une bonne protection contre les dommages mécaniques. - Limiter les déformations et les tensions dans la membrane d'étanchéité. - Très haute durabilité par rapport à une éventuelle dégradation due au type chimique. - Grande adaptabilité aux différentes formes de soutien. DOMAINE D'APPLICATION : - Étanchéité des réservoirs d'eau (adaptés à l'extérieur) conformément au règlement UE n° 10/2011 sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des aliments.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Transversal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 60 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 50 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 40 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 300 N/50mm (EN 12317-2) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: No performance determined (EN 13948) - Humidity resistance factor 20.000: ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Watertightness: Positive or correct (EN 1928 (B)) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness: less than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 20 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.2 (-5; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,5 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 3.0 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester - Thickness: 1.2 mm - Width: 1.80 m - Length: 20 m - Roll surface: 36 m2 - Color: Light Blue - Product Code: 210078
Spécifications techniques
  • Réference unique.danopol_dw_hs_12
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)20000
  • Profondeur (mm)1.2
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT