Publier vos produits
DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing
Danosa

DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing

Traduit par Google,
DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING est une membrane synthétique en PVC plastifié, de couleur Blanche, renforcée avec un filet porteur en polyester. Conçu pour l'étanchéité des toits plats, résistant aux UV. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : - Excellente résistance à la déchirure. - Stabilité dimensionnelle élevée. - Haute résistance à la traction - Haute résistance à la perforation - Très bonne résistance aux micro-organismes, à la putréfaction, aux chocs mécaniques, à la pénétration des racines, au vieillissement naturel, aux intempéries, aux rayons UV et au gonflement. - Excellente flexibilité. - Améliore les performances des tôles fixées mécaniquement, en supposant une valeur élevée de résistance à l'aspiration du vent, en optimisant la densité de fixation. - Limite les déformations et les tensions de la membrane d'étanchéité causées par les températures élevées et les changements de température, très fréquents sur les toits plats. - Absorbe les mouvements structurels. - Présente une bonne protection anti-crevaison contre les dommages mécaniques, dérivés du passage des piétons, fréquents sur les toits plats. - Très grande durabilité aux éventuelles dégradations liées aux cas chimiques. - Grande adaptabilité à différents types de supports. DOMAINE D'APPLICATION : Solutions d'étanchéité, pour bâtiments neufs et existants : - Systèmes d'étanchéité pour toits plats fixés mécaniquement, projets tertiaires ou industriels (EN 13956). Étanchéité génie civil : - Étanchéité sous-sol (EN 13967). - Barrière d'étanchéité aux fluides dans la construction de tunnels et d'ouvrages souterrains associés (EN 13491). - Étanchéité des réservoirs et barrages (EN 13361). - Étanchéité des canaux (EN 13362).
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) (EN 13501-5) - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Transversal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 250 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 950 N/50mm (EN 12317-2) - Resistance to impact: more than 700 mm (EN 12691) - Resistance to static loading: more than 55 Kg (EN 12730 Method B) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: Positive or correct (EN 13948) - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Heat and water durability 60 Kp:a Positive or correct (EN 1296) - Chemical products and water durability, 60 Kpa: Positive or correct (EN 1847) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness less: than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 15 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.5 (-5%; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,9 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 0.3 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester net - Thickness: 1.5 mm - Width: 1.80 m, 1.08 m - Length: 15 m - Roll surface: 27 m2 - Color: White - Product Code: 210053 (1.80 m), 210063 (1.08 m)
Spécifications techniques
  • Réference unique.danopol_hs_15_cr
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1080
  • Largeur (mm)20000
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING