Publier vos produits
GLASDAN 30 P POL
Danosa

GLASDAN 30 P POL

Traduit par Google,

GLASDAN 30 P POL est une feuille bitumineuse imperméabilisante à surface non autoprotégée de 3,0 kg/m².
Composé d'une armature en fibre de verre et recouvert sur les deux faces de mastic bitume modifié polymère. Un film de polyéthylène est utilisé comme matériau anti-adhérent sur les deux faces.
Testé selon les méthodes de test EN standard.

Spécification
  • TECHNICAL DATA

    - Reaction to fire: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa (EN 13948)
    - Resistance to static loading: PND kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: PND mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: PND - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance: factor >100.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND 
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Spécifications techniques
  • Réference unique.glasdan_30_p_pol
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)12000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING