Publier vos produits
DANOPREN TR 40
Danosa

DANOPREN TR 40

Traduit par Google,
DANOPREN TR 40 est un panneau de mousse de polystyrène extrudé rigide (XPS) avec des bords à feuillure de différentes épaisseurs. Fabriqué sans CFC, HCFC ou HFC. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : - Manipulation aisée et sûre des plaques DANOPREN TR XPS : elles sont légères, n'irritent pas la peau, ne dégagent pas de poussière, préservent leur intégrité physique. Conséquence : travail de stockage et d'installation plus facile sur site. - Absorption d'eau négligeable à long terme. Deux conséquences : 1. Le travail de stockage et d'installation peut être effectué même dans des conditions météorologiques défavorables ; 2. Les performances thermiques ne sont pas dégradées par l'absorption d'eau à long terme. - Haute résistance à la compression et mécanique à long terme. Deux conséquences : 1. Les panneaux XPS sont suffisamment robustes pour résister à une manipulation brutale pendant le transport et l'installation sans perdre leur intégrité physique ou leurs performances d'isolation thermique ; 2. Lorsqu'il est placé sous une charge permanente, l'épaisseur et, par conséquent, la résistance thermique (évidemment proportionnelle à l'épaisseur), seront maintenues à long terme. - Grâce à son absorption d'eau et sa résistance mécanique, les panneaux DANOPREN TR XPS, correctement installés, présentent une durabilité égale à la durée de vie du bâtiment dans lequel ils sont intégrés. Trois conséquences : 1. Économie d'énergie continue ; 2. Réduction continue équivalente des émissions de CO2, et 3. Coûts de maintenance (réparation, remplacement) nuls. - De plus, grâce à ces résistances d'absorption d'eau et mécaniques à long terme, les panneaux DANOPREN TR XPS peuvent être installés sur la membrane d'étanchéité, la protégeant des dommages mécaniques et des chocs thermiques, selon le concept bien connu de "toit inversé". - A terme, et selon le système d'installation, il peut être envisageable de réutiliser les cartes DANOPREN TR XPS. En conséquence, un niveau maximum de durabilité environnementale peut être atteint, fermant le cycle de vie du produit en ouvrant un nouveau cycle de vie dans le cadre du concept "du berceau au berceau".
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Thickness: 40 mm (EN 823) - Thickness tolerance: ±2 mm (EN 823) - Length: 125 cm (EN 822) - Length tolerance: -8/+8 (EN 822) - Width: 60 cm (EN 822) - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822) - Flatness: 6 mm/m (EN 825) - Squareness: 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity: 0,034 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance: 1,20 m2K/W (EN 12667) - Compression strength: more than 300 kPa (EN 826) - Compressive creep max 2% deflection after 50 years: ≥ 95 kPa - Long-term water absorption by total immersion: ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion: ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling: ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ): ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability: ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 oC - Specific heat: 1.450 J/kg·K - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity: Null - Edge treatment: Shiplap - Surface: Skinned PACKAGING, CODING: - Length: 125 cm - Width: 60 cm - Total thickness: 40 mm - m2 per package: 7.5 m2 - Product Code: 484003
Spécifications techniques
  • Réference unique.danopren_tr_40
  • Famille de produitsThermal Insulation
  • Groupe de produitsExtruded polystyrene (XPS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING
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
Produits similaires